Publique sus productos
Duravit D-Code Plato de ducha, Cuadrado - 720102
Duravit D-Code Plato de ducha, Cuadrado - 720102
Duravit D-Code Plato de ducha, Cuadrado - 720102
    DURAVIT AG

    Duravit D-Code Plato de ducha, Cuadrado - 720102

    4.3 de 5 estrellas4.3(13 reseñas)
    • Fabricado con material acrílico resistente a golpes y con una superficie agradablemente cálida, lisa y sin poros (acrílico sanitario)
    Especificaciones
    • Duravit D-Code Plato de ducha, Cuadrado, Blanco, Acrílico sanitario, Posición del desagüe: Esquina, Altura: 85 mm - 720102000000000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD-Code-Shower-tray-900x900-mm-720102
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de productosShower tray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)85
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)12.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011443
    • Nombre ETIMShower tray
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures