Publique sus productos
Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 457509
Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 457509
Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 457509
Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 457509
Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 457509
    DURAVIT AG

    Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 457509

    • Asiento de inodoro con bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    • El asiento y la tapa del inodoro pueden extraerse fácilmente con un solo movimiento, sin el uso de herramientas o botones, para una limpieza rápida y fácil de la cerámica y el asiento.
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Versión compacta: profundidad reducida como solución ideal para espacios pequeños
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido, Inodoro suspendido: 2575090000, Color Blanco Brillante, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida Horizontal, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Asiento de inodoro: 0026190000, Color de la tapa: Blanco Brillante, Asiento y tapa desmontables, Cierre amortiguado, Dimensiones de embalaje: 400 x 445 x 520 mm - 45750900A1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDuravit-No1-Toilet-set-wall-mounted-365x480x400-mm-457509
    • Familia de productoToilet sets
    • Grupo de productosToilet set wall-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste