Publique sus productos
Starck T Portarrollos Cromado - 009940
Starck T Portarrollos Cromado - 009940
Starck T Portarrollos Cromado - 009940
Starck T Portarrollos Cromado - 009940
Starck T Portarrollos Cromado - 009940
    DURAVIT AG

    Starck T Portarrollos Cromado - 009940

    • Instalación mural
    • Ofrece suficiente espacio para un rollo de papel higiénico.
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    Especificaciones
    • Duravit Starck T Portarrollos, Cromado - 0099401000 Duravit Starck T Portarrollos, Negro Mate - 0099404600
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStarck-T-Toilet-paper-holder-125x83x131-mm-009940
    • Familia de productoToilet accessories
    • Grupo de productosToilet paper holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)131
    • Ancho (mm)125
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings