Publique sus productos
Duchas & Accessorios Cuerpo base Bluebox® - GK0900000
Duchas & Accessorios Cuerpo base Bluebox® - GK0900000
Duchas & Accessorios Cuerpo base Bluebox® - GK0900000
Duchas & Accessorios Cuerpo base Bluebox® - GK0900000
Duchas & Accessorios Cuerpo base Bluebox® - GK0900000
    DURAVIT AG

    Duchas & Accessorios Cuerpo base Bluebox® - GK0900000

    • Para instalación oculta - mecanismo instalado de forma invisible dentro de la pared, partes visibles reducidas a lo esencial
    Especificaciones
    • Duravit Duchas & Accessorios Cuerpo base, Tipo de montaje: Empotrado, Dimensiones de la toma de agua: 1/2", Prebloqueo: No, Profundidad mín. de montaje: 75 mm, Profundidad máx. de montaje: 105 mm - GK0900000000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBody-164x105x164-mm-GK0900
    • Familia de productoBody
    • Grupo de productosBody
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)164
    • Ancho (mm)164
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010160
    • Nombre ETIMAccessories for thermostatic control valve, hot tap water
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures