Publique sus productos
Cape Cod Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 234755
Cape Cod Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 234755
Cape Cod Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 234755
Cape Cod Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 234755
Cape Cod Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 234755
    DURAVIT AG

    Cape Cod Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 234755

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con mueble
    • Archivo adjunto-montaje
    • El innovador material DuraCeram® permite formas precisas con paredes excepcionalmente finas: higiénico, fácil de cuidar, extremadamente resistente y resistente a la abrasión y los arañazos
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • sin rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Cape Cod Lavabo sobre encimera, Blanco Brillante, DuraCeram®, Rectangular, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: No, Rebosadero: No, 550 mm - 2347550000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCape-Cod-Washbowl-550-mm-234755
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbowl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)105
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoE1010
    • CSI UniFormat II TítuloCommercial Equipment