Publique sus productos
Circle Mezclador monomando para lavabo S Cromado brillante - CE1010001
Circle Mezclador monomando para lavabo S Cromado brillante - CE1010001
Circle Mezclador monomando para lavabo S Cromado brillante - CE1010001
Circle Mezclador monomando para lavabo S Cromado brillante - CE1010001
    DURAVIT AG

    Circle Mezclador monomando para lavabo S Cromado brillante - CE1010001

    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Chorro agradablemente suave y lleno: el agua enriquecida con aire evita la pulverización incontrolada
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Sostenible e higiénico: cartucho cerámico suave y duradero
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Una manilla
    • Vaciador con accionamiento para abrir y cerrar fácilmente el lavabo
    Especificaciones
    • Duravit Circle Mezclador monomando para lavabo S, Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 152 mm, Profundidad: 100 mm, Tipo de conexión toma de agua: Flexos de conexión, Dimensiones de la conexión de manguera: 3/8 pulgadas, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador con EasyClean, Caudal (3 bar): 4,5 l/min, Presión recomendada: 1 - 5 bar, Con vaciador y accionamiento, Versión de tiradores: Palanca – CE1010001010 Duravit Circle Mezclador monomando para lavabo S, Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 152 mm, Profundidad: 100 mm, Tipo de conexión toma de agua: Flexos de conexión, Dimensiones de la conexión de manguera: 3/8 pulgadas, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador con EasyClean, Caudal (3 bar): 4,5 l/min, Presión recomendada: 1 - 5 bar, Versión de tiradores: Palanca – CE1010002010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacircle-single-lever-basin-mixer-s-chrome-high-gloss-ce1010001
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de productosBasin mixers
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)152
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)144
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap