Publique sus productos
Duravit D-Code Bañera, Rectangular - 700108
Duravit D-Code Bañera, Rectangular - 700108
Duravit D-Code Bañera, Rectangular - 700108
Duravit D-Code Bañera, Rectangular - 700108
    DURAVIT AG

    Duravit D-Code Bañera, Rectangular - 700108

    • Dos inclinaciones dorsales ofrecen un cómodo asiento para dos
    • Es posible instalar un asidero de baño Duravit para entrar y salir de forma segura (la instalación solo es posible de fábrica)
    • Fabricado con material acrílico resistente a golpes y con una superficie agradablemente cálida, lisa y sin poros (acrílico sanitario)
    • Instalación a ras de suelo, para una transición visualmente perfecta
    • Ofrece espacio suficiente para dos personas
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit D-Code Bañera, Rectangular, Tipo de montaje: Empotrado, Blanco, Acrílico sanitario, Cantidad de inclinaciones dorsales: 2, Bastidor incl., Rebosadero: Sí, Posición del desagüe: Centro, Posición del rebosadero: Centro, Capacidad: 150 l, Profundidad interior: 400 mm, Altura con el faldón: 550 mm - 700108000000000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-code-rectangular-bathtub-700108
    • Familia de productoSanitary Ceramics
    • Grupo de productosZencha
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)25.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures