Publique sus productos
D-Code Mezclador monomando para lavabo M FreshStart und MinusFlow - DC1023002
D-Code Mezclador monomando para lavabo M FreshStart und MinusFlow - DC1023002
D-Code Mezclador monomando para lavabo M FreshStart und MinusFlow - DC1023002
D-Code Mezclador monomando para lavabo M FreshStart und MinusFlow - DC1023002
D-Code Mezclador monomando para lavabo M FreshStart und MinusFlow - DC1023002
    DURAVIT AG

    D-Code Mezclador monomando para lavabo M FreshStart und MinusFlow - DC1023002

    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Chorro agradablemente suave y lleno: el agua enriquecida con aire evita la pulverización incontrolada
    • El límite de temperatura puede ajustarse individualmente para proteger contra temperaturas excesivamente altas
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Inicialmente solo fluye agua fría. Solo cuando se mueve la manilla conscientemente hacia la izquierda se mezcla agua caliente, para reducir el consumo de energía.
    • Sin vaciador ni accionamiento. Por favor, pedir la válvula por separado
    • Sostenible e higiénico: cartucho cerámico suave y duradero
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Una manilla
    Especificaciones
    • Duravit D-Code Mezclador monomando para lavabo M FreshStart und MinusFlow, FreshStart, MinusFlow, Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 167 mm, Profundidad: 107 mm, Tipo de conexión toma de agua: Flexos de conexión, Dimensiones de la conexión de manguera: 3/8 pulgadas, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador, Limitación de temperatura, Caudal (3 bar): 4 l/min, Presión recomendada: 1 - 5 bar – DC1023002010 Duravit D-Code Mezclador monomando para lavabo M FreshStart und MinusFlow, FreshStart, MinusFlow, Negro Mate, Sistema mezclador cerámico, Altura: 167 mm, Profundidad: 107 mm, Tipo de conexión toma de agua: Flexos de conexión, Dimensiones de la conexión de manguera: 3/8 pulgadas, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador, Limitación de temperatura, Caudal (3 bar): 4 l/min, Presión recomendada: 1 - 5 bar – DC1023002046
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-code-single-lever-basin-mixer-m-freshstart-und-minusflow-chrome-high-gloss-dc1023002
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de productosBasin mixers
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)167
    • Ancho (mm)149
    • Profundidad (mm)43
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap