Publique sus productos
D-Code Inodoro suspendido Blanco brillante 545 mm - 253509
D-Code Inodoro suspendido Blanco brillante 545 mm - 253509
D-Code Inodoro suspendido Blanco brillante 545 mm - 253509
D-Code Inodoro suspendido Blanco brillante 545 mm - 253509
D-Code Inodoro suspendido Blanco brillante 545 mm - 253509
D-Code Inodoro suspendido Blanco brillante 545 mm - 253509
    DURAVIT AG

    D-Code Inodoro suspendido Blanco brillante 545 mm - 253509

    • Canal de descarga completamente vitrificada: la superficie lisa previene la suciedad y la acumulación de residuos
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • Dispensador de agua de descarga cerámico para una superficie de descarga higiénica
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit D-Code Inodoro suspendido, 545 mm, Blanco brillante, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, 4,5 l, Salida: Horizontal – 2535090000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-code-wall-mounted-toilet-white-high-gloss-545-mm-253509
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)355
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)545
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet