Publique sus productos
D-Code Lavabo Med Blanco brillante 600 mm - 231160
D-Code Lavabo Med Blanco brillante 600 mm - 231160
D-Code Lavabo Med Blanco brillante 600 mm - 231160
D-Code Lavabo Med Blanco brillante 600 mm - 231160
D-Code Lavabo Med Blanco brillante 600 mm - 231160
    DURAVIT AG

    D-Code Lavabo Med Blanco brillante 600 mm - 231160

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Con plataforma para grifería
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Instalación mural
    • La parte inferior está completamente vitrificada para una mejor higiene. También resulta perfectamente adecuado como solución de montaje en pared.
    • sin rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit D-Code Lavabo, Blanco brillante, Semicircular, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: Sí, Número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: No, Parte inferior vitrificada, Pared posterior vitrificada: No, 600 mm – 23116000002 Duravit D-Code Lavabo, Blanco brillante, Semicircular, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: Sí, Rebosadero: No, Parte inferior vitrificada, Pared posterior vitrificada: No, 600 mm - 23116000702
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-code-washbasin-med-white-high-gloss-600-mm-231160
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)17.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin