Publique sus productos
D-Neo Mueble bajo lavabo para encimera  - DE4958
D-Neo Mueble bajo lavabo para encimera  - DE4958
D-Neo Mueble bajo lavabo para encimera  - DE4958
    DURAVIT AG

    D-Neo Mueble bajo lavabo para encimera - DE4958

    4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
    • 100 % calidad: cuidadosamente fabricado a mano y totalmente en Alemania utilizando la última tecnología, para alcanzar los más altos estándares de calidad.
    • Insensible a la humedad: sin bordes abiertos para proteger contra el agua y la alta humedad
    • Sin tirador para un frente liso
    • Un compartimento abierto
    • Viene completamente montado y ajustado
    Especificaciones
    • Duravit D-Neo Mueble bajo lavabo para encimera, Blanco Mate, Decoración, Número de compartimentos abiertos: 1, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Sin tirador - DE495801818
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4958
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de productosVanity unit wall-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)260
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings