Publique sus productos
Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo Big Toilet Blanco brillante - 210409
Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo Big Toilet Blanco brillante - 210409
Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo Big Toilet Blanco brillante - 210409
Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo Big Toilet Blanco brillante - 210409
    DURAVIT AG

    Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo Big Toilet Blanco brillante - 210409

    4.4 de 5 estrellas4.4(49 reseñas)
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 2
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Para lavabo sobre encimera
    • Volumen de agua en descarga grande: 6 litros
    Especificaciones
    • Duravit Starck 3 Inodoro de pie para tanque bajo, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 6 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para tanque bajo, Longitud ajustable, Incl. material de fijación, Dimensiones de salida para codo conexión salida vertical: 205 - 270 mm, Dimensiones de salida para surtido conexión opción vertical/horizontal: 70 - 220 mm - 2104090000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastarck-3-toilet-close-coupled-bigtoilet-210409
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosFloorstanding toilet for combination
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)435
    • Ancho (mm)435
    • Profundidad (mm)735
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)40.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures