Publique sus productos
Duravit DuraSquare Bañera, Rectangular - 700426
Duravit DuraSquare Bañera, Rectangular - 700426
Duravit DuraSquare Bañera, Rectangular - 700426
Duravit DuraSquare Bañera, Rectangular - 700426
Duravit DuraSquare Bañera, Rectangular - 700426
Duravit DuraSquare Bañera, Rectangular - 700426
    DURAVIT AG

    Duravit DuraSquare Bañera, Rectangular - 700426

    • Dos inclinaciones dorsales ofrecen un cómodo asiento para dos
    • Es posible instalar un asidero de baño Duravit para entrar y salir de forma segura (la instalación solo es posible de fábrica)
    • Incluye borrador de manchas para una fácil limpieza de manchas ligeras.
    • Instalación a ras de suelo, para una transición visualmente perfecta
    • Ofrece espacio suficiente para dos personas
    • Superficie antideslizante para una pisada segura al ducharse (clase B de resistencia al deslizamiento)
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit DuraSquare Bañera, Rectangular, Tipo de montaje: Empotrado, Blanco Mate, Fundición mineral, DuroCast Plus, Cantidad de inclinaciones dorsales: 2, Bastidor incl., Rebosadero: Sí, Posición del desagüe: Centro, Posición del rebosadero: Centro, Capacidad: 170 l, Profundidad interior: 460 mm - 700426000000000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurasquare-rectangular-bathtub-700426
    • Familia de productoDuraSquare
    • Grupo de productosbathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)485
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures