Publique sus productos
Duravit DuraStyle Bañera, Rectangular - 700294
Duravit DuraStyle Bañera, Rectangular - 700294
Duravit DuraStyle Bañera, Rectangular - 700294
Duravit DuraStyle Bañera, Rectangular - 700294
    DURAVIT AG

    Duravit DuraStyle Bañera, Rectangular - 700294

    • Es posible instalar un asidero de baño Duravit para entrar y salir de forma segura (la instalación solo es posible de fábrica)
    • Fabricado con material acrílico resistente a golpes y con una superficie agradablemente cálida, lisa y sin poros (acrílico sanitario)
    • Instalación a ras de suelo, para una transición visualmente perfecta
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit DuraStyle Bañera, Rectangular, Tipo de montaje: Empotrado, Blanco, Acrílico sanitario, Cantidad de inclinaciones dorsales: 1 Izquierda, Rebosadero: Sí, Posición del desagüe: Centro, Posición del rebosadero: Centro, Capacidad: 140 l, Profundidad interior: 460 mm, Altura con el faldón: 600 mm - 700294000000000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDuraStyle-Bathtub-1700x700-mm-700294
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)1700
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures