Publique sus productos
DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 630 mm - 215509
DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 630 mm - 215509
DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 630 mm - 215509
DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 630 mm - 215509
DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 630 mm - 215509
DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 630 mm - 215509
DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 630 mm - 215509
DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 630 mm - 215509
    DURAVIT AG

    DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 630 mm - 215509

    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Para lavabo sobre encimera
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo, 630 mm, Blanco brillante, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Para tanque bajo, 4,5 l, Salida: Horizontal – 2155090000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-toilet-close-coupled-white-high-gloss-630-mm-215509
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)630
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)30.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet