Publique sus productos
Duravit DuraStyle Asiento de inodoro - 006239
Duravit DuraStyle Asiento de inodoro - 006239
Duravit DuraStyle Asiento de inodoro - 006239
Duravit DuraStyle Asiento de inodoro - 006239
Duravit DuraStyle Asiento de inodoro - 006239
Duravit DuraStyle Asiento de inodoro - 006239
Duravit DuraStyle Asiento de inodoro - 006239
    DURAVIT AG

    Duravit DuraStyle Asiento de inodoro - 006239

    • Apta para soluciones sin barreras
    • Bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    • Con una varilla de bisagra continua, lo que garantiza robustez y estabilidad.
    • El asiento y la tapa del inodoro solo pueden quitarse con una herramienta
    • Empotrado desde arriba
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    Especificaciones
    • Duravit DuraStyle Asiento de inodoro, Blanco Brillante, Cierre amortiguado: Sí, Material de la bisagra: Acero inoxidable, color de las bisagras: Acero inoxidable, Alargado - 0062390000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDuraStyle-Toilet-seat-379x507x43-mm-006239
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosToilet seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)43
    • Ancho (mm)379
    • Profundidad (mm)507
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioDuroplast
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enBulgaria
    • Peso Neto (kg)3.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    África