Publique sus productos
SensoWash u Inodoro de lavado Blanco - 622000011
SensoWash u Inodoro de lavado Blanco - 622000011
SensoWash u Inodoro de lavado Blanco - 622000011
SensoWash u Inodoro de lavado Blanco - 622000011
SensoWash u Inodoro de lavado Blanco - 622000011
SensoWash u Inodoro de lavado Blanco - 622000011
SensoWash u Inodoro de lavado Blanco - 622000011
    DURAVIT AG

    SensoWash u Inodoro de lavado Blanco - 622000011

    • Calentador de chorro continuo que ahorra recursos: el agua de la ducha solo se calienta según sea necesario, pero siempre en la cantidad requerida
    • Canal de descarga completamente vitrificada: la superficie lisa previene la suciedad y la acumulación de residuos
    • Con calefacción de asiento: la temperatura del asiento del inodoro puede regularse individualmente
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    • Cómoda función de lavado con movimiento del jet hacia adelante y hacia atrás, puede modificarse mientras se usa el lavado general o el femenino
    • El sensor del asiento evita la puesta en marcha involuntaria de las funciones de lavado
    • Especialmente desarrollado para las mujeres, Ladywash garantiza una limpieza agradable con un suave chorro de agua.
    • Función de luz nocturna: la iluminación garantiza una orientación adecuada y seguridad en la oscuridad, sin interrumpir el descanso del cuerpo con una luz demasiado intensa
    • La barra de lavado y el jet se limpian automáticamente antes y después de cada uso para una máxima higiene
    • Lavado general para una limpieza agradable y segura
    • Mando a distancia con botones retroiluminados
    • Rociador superior desmontable
    • Se pueden programar hasta dos perfiles de usuario para guardar preferencias y configuraciones personales y recuperarlas con solo presionar un botón
    • Secador de aire caliente para un secado suave y cuidadoso después de usar las funciones delavado
    • Volumen de agua en descarga grande: 5 litros
    Especificaciones
    • Duravit SensoWash u Inodoro de lavado, Al suelo, Canal de lavado: rimless, Jet sifón, Salida Vertical, Blanco, Conexiones de agua/electricidad Oculto/a, Tipo de material del asiento: Polipropileno, Tipo de material de la tapa: Resina termoplástica, Ducha para posaderas, Ducha femenina, Chorro de ducha intermitente: oscilante, Niveles de posición del caño de lavado ajustables: Regulable, Niveles de intensidad del chorro de ducha regulables: Regulable, Secador de aire caliente, Calefacción del asiento, App, Mando a distancia, Cantidad de perfiles de usuario programables: 2, Absorción de olores, Función descalcificadora, Tipo de manejo: App, Mando a distancia, Cantidad de perfiles de usuario programables: 2, Absorción de olores, Caño de lavado/rociador con autolimpieza, Función descalcificadora, Modo de bajo consumo: Regulable, Vaciado automático (cuando no se usa), Tensión de alimentación: 110 V, Frecuencia: 60 Hz, Luz nocturna - 622000011001301
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasensowash-u-integrated-shower-toilet-white-622000011
    • Familia de productoShower toilets
    • Grupo de productosIntegrated shower toilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)479
    • Ancho (mm)706
    • Profundidad (mm)396
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioCerámica
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010025
    • Nombre ETIMShower/toilet seat