Publique sus productos
DuraStyle Lavabo empotrado Blanco Brillante - 037243
DuraStyle Lavabo empotrado Blanco Brillante - 037243
DuraStyle Lavabo empotrado Blanco Brillante - 037243
    DURAVIT AG

    DuraStyle Lavabo empotrado Blanco Brillante - 037243

    Traducido por Google,

    • 1 lavabo
    • 1 área de lavado
    • De cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Apto para instalar con muebles.
    • sin rebosadero

    Especificaciones
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 430 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 360 mm, Overflow: No - 0372430000
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 430 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 360 mm, Overflow: No, WonderGliss - 03724300001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-vanity-basin-037243
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de productosVanity basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Descripción Uniclass 2015Recessed wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures