Publique sus productos
Duravit DuraStyle Lavabo Med - 232455
Duravit DuraStyle Lavabo Med - 232455
Duravit DuraStyle Lavabo Med - 232455
    DURAVIT AG

    Duravit DuraStyle Lavabo Med - 232455

    Traducido por Google,

    • 1 lavabo
    • 1 área de lavado
    • Ideal para grifos de un solo orificio.
    • De cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación en pared
    • Con cubierta de grifo
    • sin rebosadero

    Especificaciones
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2324550000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material - 23245500001
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2324550070
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material - 23245500701
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-washbasin-med-232455
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de productosWashbasin Med
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)16.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures