Publique sus productos
C.1 Mezclador monomando para lavabo Cromado brillante - C11070003
C.1 Mezclador monomando para lavabo Cromado brillante - C11070003
C.1 Mezclador monomando para lavabo Cromado brillante - C11070003
C.1 Mezclador monomando para lavabo Cromado brillante - C11070003
C.1 Mezclador monomando para lavabo Cromado brillante - C11070003
C.1 Mezclador monomando para lavabo Cromado brillante - C11070003
C.1 Mezclador monomando para lavabo Cromado brillante - C11070003
    DURAVIT AG

    C.1 Mezclador monomando para lavabo Cromado brillante - C11070003

    • Ahorro de agua: caudal de máx. 5 litros por minuto (a 3 bar)
    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Chorro agradablemente suave y lleno: el agua enriquecida con aire evita la pulverización incontrolada
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • Para instalación oculta - mecanismo instalado de forma invisible dentro de la pared, partes visibles reducidas a lo esencial
    • Ruido mínimo: sin ruidos molestos en espacios adyacentes (clase de ruido I, máx. 20 dB)
    • Sin vaciador ni accionamiento. Por favor, pedir la válvula por separado
    • Sostenible e higiénico: cartucho cerámico suave y duradero
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Una manilla
    Especificaciones
    • Duravit C.1 Mezclador monomando para lavabo, Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 74 mm, Profundidad: 174 mm, Tipo de conexión toma de agua: Cuerpo base, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador orientable, Incl. piezas visibles, Caudal (3 bar): 5 l/min, presión recomendada: 1 - 5 bar, Clase sonora: I - C11070003010
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDuravit-C1-Single-lever-washbasin-mixer-173x174x74-mm-C11070
    • Familia de productoWashbasin fittings
    • Grupo de productosSingle lever washbasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)74
    • Ancho (mm)173
    • Profundidad (mm)174
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.06
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    África