Publique sus productos
Duravit Duravit No.1 Set inodoro de pie - 418319
Duravit Duravit No.1 Set inodoro de pie - 418319
Duravit Duravit No.1 Set inodoro de pie - 418319
Duravit Duravit No.1 Set inodoro de pie - 418319
Duravit Duravit No.1 Set inodoro de pie - 418319
Duravit Duravit No.1 Set inodoro de pie - 418319
    DURAVIT AG

    Duravit Duravit No.1 Set inodoro de pie - 418319

    • Asiento de inodoro con bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • Descarga mínima necesaria: solo 3 litros
    • El asiento y la tapa del inodoro solo pueden quitarse con una herramienta
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Volumen de agua en descarga grande: 6 litros
    Especificaciones
    • Duravit Duravit No.1 Set inodoro de pie, Inodoro de pie para tanque bajo: 2183090000, Color Blanco Brillante, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida Horizontal, Para tanque bajo, Cantidad agua de descarga: 6/3 l, Cisterna: 0941000005, Doble descarga, Asiento de inodoro: 0020710000, Color de la tapa: Blanco Brillante - 41831900A1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDuravit-No1-Toilet-set-floorstanding--390x655x775-mm-418319
    • Familia de productoToilet sets
    • Grupo de productosToilet set floorstanding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)775
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)655
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)42.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste