Publique sus productos
Duchas & Accessorios Teleducha, Cromado - UV0650009
Duchas & Accessorios Teleducha, Cromado - UV0650009
Duchas & Accessorios Teleducha, Cromado - UV0650009
    DURAVIT AG

    Duchas & Accessorios Teleducha, Cromado - UV0650009

    • El modo de pulverización puede cambiarse girando el disco del jet
    • Flexo de ducha a prueba de torceduras con protección antitorsión
    • Fácil de limpiar gracias a los topes de silicona: elimine los depósitos de cal frotando suavemente con la mano
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    Especificaciones
    • Duravit Duchas & Accessorios Teleducha, Cromado, Ø 106 mm, Tipo de chorro: 3 chorros, Dimensiones de la toma de agua: 1/2", Selección de la modalidad de rociado: Disco de voladura rotante, Caudal (3 bar): 6,3 l/min, Toberas de silicona - UV0650009U00
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHand-shower-241x106x60-mm-UV0650009
    • Familia de productoHand shower set
    • Grupo de productosHand shower
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)241
    • Profundidad (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads