Publique sus productos
Duravit Duchas & Accessorios Teleducha - UV650007
Duravit Duchas & Accessorios Teleducha - UV650007
    DURAVIT AG

    Duravit Duchas & Accessorios Teleducha - UV650007

    • El modo de rociado puede cambiarse con solo presionar un botón (¡mecanismo de cambio de clic!)
    • Fácil de limpiar gracias a los topes de silicona: elimine los depósitos de cal frotando suavemente con la mano
    Especificaciones
    • Duravit Duchas & Accessorios Teleducha, Negro Mate, Ø 120 mm, Tipo de chorro: Lluvia, Pulse, Mono, Dimensiones de la toma de agua: 1/2", Selección de la modalidad de rociado: Pulsador, Caudal (3 bar): 14 l/min, Toberas de silicona - UV0650017046
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHand-shower-246x101x50-mm-UV0650007
    • Familia de productoHand shower set
    • Grupo de productosHand shower
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)246
    • Profundidad (mm)101
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads