Publique sus productos
Happy D.2 Bidé de pie Blanco brillante - 226710
Happy D.2 Bidé de pie Blanco brillante - 226710
Happy D.2 Bidé de pie Blanco brillante - 226710
Happy D.2 Bidé de pie Blanco brillante - 226710
Happy D.2 Bidé de pie Blanco brillante - 226710
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Bidé de pie Blanco brillante - 226710

    • 1 zona de aseo
    • Con plataforma para grifería
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Incluye clip de rebosadero cromado
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Happy D.2 Bidé de pie, Blanco Brillante, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1, Rebosadero: Sí, Incl. material de fijación, Cerrado hasta pared - 2267100000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHappy-D2-Floorstanding-bidet-570-mm-226710
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de productosFloorstanding bidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)25.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures