Publique sus productos
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
    DURAVIT AG

    Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010

    Traducido por Google,

    Duchas y accesorios Duravit Juego de ducha de techo, Cromo, Material: Latón/Plástico, Caudal (3 bar): 9 l/min - UV0752001010

    Especificaciones
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
      • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
      • Wall installation
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahead-shower-set-250-chrome-high-gloss-uv0752001010
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de productosHand shower set
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)138
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)548
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPlastico
    • Peso Neto (kg)0.89
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas