Publique sus productos
Duravit Karree Portaescobilla - 009957
Duravit Karree Portaescobilla - 009957
Duravit Karree Portaescobilla - 009957
Duravit Karree Portaescobilla - 009957
    DURAVIT AG

    Duravit Karree Portaescobilla - 009957

    • Instalación mural
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    Especificaciones
    • Duravit Karree Portaescobilla, Cromado, Color: Blanco Mate, Suspendido, Cristal, Latón - 0099571000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKarree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
    • Familia de productoToilet accessories
    • Grupo de productosBrush set
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)95
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010555
    • Nombre ETIMLavatory brush set
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings