Publique sus productos
Duravit ME by Starck Set inodoro suspendido - 452909
Duravit ME by Starck Set inodoro suspendido - 452909
Duravit ME by Starck Set inodoro suspendido - 452909
Duravit ME by Starck Set inodoro suspendido - 452909
Duravit ME by Starck Set inodoro suspendido - 452909
Duravit ME by Starck Set inodoro suspendido - 452909
Duravit ME by Starck Set inodoro suspendido - 452909
Duravit ME by Starck Set inodoro suspendido - 452909
Duravit ME by Starck Set inodoro suspendido - 452909
    DURAVIT AG

    Duravit ME by Starck Set inodoro suspendido - 452909

    • Asiento de inodoro con bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Set inodoro suspendido, Inodoro suspendido: 2529090000, Color Blanco Brillante, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida Horizontal, Fijación oculta, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Asiento de inodoro: 0020090000, Color de la tapa: Blanco Brillante, Asiento y tapa desmontables, Cierre amortiguado, Dimensiones de embalaje: 400 x 455 x 590 mm - 45290900A1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaME-by-Starck-Toilet-set-wall-mounted--3735x570x395-mm-452909
    • Familia de productoToilet sets
    • Grupo de productosToilet set wall-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)395
    • Ancho (mm)373.5
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)28.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste