Publique sus productos
Duravit ME by Starck Tapa de urinario - 002409
Duravit ME by Starck Tapa de urinario - 002409
Duravit ME by Starck Tapa de urinario - 002409
Duravit ME by Starck Tapa de urinario - 002409
Duravit ME by Starck Tapa de urinario - 002409
Duravit ME by Starck Tapa de urinario - 002409
    DURAVIT AG

    Duravit ME by Starck Tapa de urinario - 002409

    • Bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Tapa de urinario, Cierre amortiguado, color de las bisagras: Cromado - 0024090000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaME-by-Starck-Urinal-lid-334x307x35-mm-002409
    • Familia de productoUrinals
    • Grupo de productosUrinal lid
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)334
    • Profundidad (mm)307
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings