Publique sus productos
Duravit Starck 3 Lavamanos rinconero - 075244
Duravit Starck 3 Lavamanos rinconero - 075244
Duravit Starck 3 Lavamanos rinconero - 075244
Duravit Starck 3 Lavamanos rinconero - 075244
Duravit Starck 3 Lavamanos rinconero - 075244
    DURAVIT AG

    Duravit Starck 3 Lavamanos rinconero - 075244

    4.2 de 5 estrellas4.2(12 reseñas)
    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Con plataforma para grifería
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Instalación mural
    • La parte inferior está completamente vitrificada para una mejor higiene. También resulta perfectamente adecuado como solución de montaje en pared.
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Starck 3 Lavamanos rinconero, Blanco Brillante, Cuadrado, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: Sí, Parte inferior vitrificada, Pared posterior vitrificada: No, 430 mm - 0752440000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStarck-3-Corner-sink-430-mm-075244
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosCorner sink
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText