Publique sus productos
ME by Starck Inodoro suspendido Hero Edition - 290709
ME by Starck Inodoro suspendido Hero Edition - 290709
ME by Starck Inodoro suspendido Hero Edition - 290709
ME by Starck Inodoro suspendido Hero Edition - 290709
ME by Starck Inodoro suspendido Hero Edition - 290709
ME by Starck Inodoro suspendido Hero Edition - 290709
ME by Starck Inodoro suspendido Hero Edition - 290709
    DURAVIT AG

    ME by Starck Inodoro suspendido Hero Edition - 290709

    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • Cerámica extra suave totalmente vitrificada que evita la formación de gérmenes y depósitos.
    • Descarga higiénica sin rociado excesivo
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Volumen de agua en descarga grande: 4 litros
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Inodoro suspendido Hero Edition Blanco brillante

      540 mm, Diseñador: Philippe Starck, Tipo de desagüe: Fondo hondo, Canal

      de lavado: Rimless, Cerámica sanitaria, Suspendido, Salida: Horizontal,

      Descarga completa: 4 l, Fijación incluida: Durafix Pro, Clase Unified

      Water Label (UWL): 1, Marca CE: EN997, EAN: 4067116478587, Peso del

      artículo: 26 kg, Dimensiones (Anchura/Longitud x profundidad x Altura):

      370 x 540 x 340 mm, N.º de artículo: 290709AA00

    Especificaciones técnicas
    • Referenciame-by-starck-wall-mounted-toilet-hero-edition
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)340
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)540
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros