Publique sus productos
P3 Comforts Inodoro de dos piezas para asiento de lavado Blanco brillante 710 mm - 216851
P3 Comforts Inodoro de dos piezas para asiento de lavado Blanco brillante 710 mm - 216851
P3 Comforts Inodoro de dos piezas para asiento de lavado Blanco brillante 710 mm - 216851
P3 Comforts Inodoro de dos piezas para asiento de lavado Blanco brillante 710 mm - 216851
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Inodoro de dos piezas para asiento de lavado Blanco brillante 710 mm - 216851

    Traducido por Google,
    Versión EE. UU.|alargada con acción de chorro sifónico|solo en combinación con SensoWash|305 mm/12" empotrable|salida vertical
    Especificaciones
      • 2168510000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET
      • 2168512000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, HyG
      • 2168510085: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, SW
      • 2168512085: 0 21685100001: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, WG 21685100851: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet,elongated,HET,SW,WG
    Especificaciones técnicas
    • Referenciap3-comforts-two-piece-toilet-216851
    • Familia de productoP3 Comforts
    • Grupo de productosTwo-piece toilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)710
    • Profundidad (mm)380
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)45.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste