Publique sus productos
Duravit SensoWash Starck f Plus Asiento de lavado - 612000
Duravit SensoWash Starck f Plus Asiento de lavado - 612000
Duravit SensoWash Starck f Plus Asiento de lavado - 612000
Duravit SensoWash Starck f Plus Asiento de lavado - 612000
Duravit SensoWash Starck f Plus Asiento de lavado - 612000
Duravit SensoWash Starck f Plus Asiento de lavado - 612000
    DURAVIT AG

    Duravit SensoWash Starck f Plus Asiento de lavado - 612000

    • Calentador de chorro continuo que ahorra recursos: el agua de la ducha solo se calienta según sea necesario, pero siempre en la cantidad requerida
    • Con calefacción de asiento: la temperatura del asiento del inodoro puede regularse individualmente
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    • Cómoda función de lavado con movimiento del jet hacia adelante y hacia atrás, puede modificarse mientras se usa el lavado general o el femenino
    • El sensor del asiento evita la puesta en marcha involuntaria de las funciones de lavado
    • Especialmente desarrollado para las mujeres, Ladywash garantiza una limpieza agradable con un suave chorro de agua.
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    • Función de luz nocturna: la iluminación garantiza una orientación adecuada y seguridad en la oscuridad, sin interrumpir el descanso del cuerpo con una luz demasiado intensa
    • Intensidad del chorro de ducha ajustable en tres etapas
    • La barra de lavado y el jet se limpian automáticamente antes y después de cada uso para una máxima higiene
    • La temperatura del agua de la ducha puede ajustarse en cuatro pasos
    • Lavado general para una limpieza agradable y segura
    • Mando a distancia con botones retroiluminados
    • Posición de la barra de ducha ajustable individualmente en cinco pasos
    • Se pueden programar hasta dos perfiles de usuario para guardar preferencias y configuraciones personales y recuperarlas con solo presionar un botón
    • Secador de aire caliente para un secado suave y cuidadoso después de usar las funciones delavado
    • Temperatura del secador de aire caliente ajustable en cuatro niveles
    Especificaciones
    • Duravit SensoWash Starck f Plus Asiento de lavado, Adecuado para ME by Starck, Blanco, Cierre amortiguado, Tipo de material del asiento: Duroplast, Tipo de material de la tapa: Duroplast, Posición del caño: 5 niveles, Intensidad del chorro regulable: 3 niveles, Temperatura del chorro: 4 niveles, Posición del caño: 5 niveles, Lavado general, Lavado femenino, Chorro de ducha intermitente: oscilante, Secador de aire caliente, Calefacción del asiento, Mando a distancia, App, Cantidad de perfiles de usuario programables: 2, Absorción de olores, Caño de lavado/rociador con autolimpieza, Función descalcificadora, Modo de bajo consumo: Regulable, Descarga automática (modo vacaciones), Luz nocturna - 612000012000320
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasensowash-starck-f-shower-toilet-seat-612000
    • Familia de productoSensoWash Starck f
    • Grupo de productosShower-toilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)218
    • Ancho (mm)378
    • Profundidad (mm)573
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Descripción Uniclass 2015Shower seats
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 11 11
    • Título OmniClass Toilet Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures