Publique sus productos
SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611200
SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611200
SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611200
SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611200
SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611200
SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611200
SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611200
    DURAVIT AG

    SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611200

    • Calentador de chorro continuo que ahorra recursos: el agua de la ducha solo se calienta según sea necesario, pero siempre en la cantidad requerida
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    • Con función de descalcificación opcional
    • Cómoda función de lavado con movimiento del jet hacia adelante y hacia atrás, puede modificarse mientras se usa el lavado general o el femenino
    • Especialmente desarrollado para las mujeres, Ladywash garantiza una limpieza agradable con un suave chorro de agua.
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    • Función de luz nocturna: la iluminación garantiza una orientación adecuada y seguridad en la oscuridad, sin interrumpir el descanso del cuerpo con una luz demasiado intensa
    • Intensidad del chorro de ducha ajustable en tres etapas
    • La barra de lavado y el jet se limpian automáticamente antes y después de cada uso para una máxima higiene
    • La temperatura del agua de la ducha puede ajustarse en cuatro pasos
    • Lavado general para una limpieza agradable y segura
    • Mando a distancia con botones retroiluminados
    • Posición de la barra de ducha ajustable individualmente en cinco pasos
    • Rociador superior desmontable
    Especificaciones
    • Duravit SensoWash Slim Asiento de lavado, Adecuado para DuraStyle, Blanco, Cierre amortiguado, Tipo de material del asiento: Duroplast, Tipo de material de la tapa: Duroplast, Posición del caño: 5 niveles, Intensidad del chorro regulable: 3 niveles, Temperatura del chorro: 4 niveles, Posición del caño: 5 niveles, Lavado general, Lavado femenino, Chorro de ducha intermitente: oscilante, Mando a distancia, Mando, Caño de lavado/rociador con autolimpieza, Descarga automática (modo vacaciones), Luz nocturna - 611200001001300 Duravit SensoWash Slim Asiento de lavado, Adecuado para DuraStyle, Blanco, Cierre amortiguado, Tipo de material del asiento: Duroplast, Tipo de material de la tapa: Duroplast, Posición del caño: 5 niveles, Intensidad del chorro regulable: 3 niveles, Temperatura del chorro: 4 niveles, Posición del caño: 5 niveles, Lavado general, Lavado femenino, Chorro de ducha intermitente: oscilante, Mando a distancia, Mando, Caño de lavado/rociador con autolimpieza, Descarga automática (modo vacaciones), Luz nocturna - 611200002000300
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaslim-sensowash-slim-shower-toilet-seat-611200
    • Familia de productoSlim
    • Grupo de productosSensoWash Slim shower toilet seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)17
    • Ancho (mm)419
    • Profundidad (mm)447
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Descripción Uniclass 2015Shower seats
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 11 11
    • Título OmniClass Toilet Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures