Publique sus productos
SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611300
SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611300
SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611300
SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611300
SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611300
SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611300
SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611300
    DURAVIT AG

    SensoWash Slim Asiento de lavado Blanco - 611300

    • Calentador de chorro continuo que ahorra recursos: el agua de la ducha solo se calienta según sea necesario, pero siempre en la cantidad requerida
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    • Cómoda función de lavado con movimiento del jet hacia adelante y hacia atrás, puede modificarse mientras se usa el lavado general o el femenino
    • Especialmente desarrollado para las mujeres, Ladywash garantiza una limpieza agradable con un suave chorro de agua.
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    • Función de luz nocturna: la iluminación garantiza una orientación adecuada y seguridad en la oscuridad, sin interrumpir el descanso del cuerpo con una luz demasiado intensa
    • La barra de lavado y el jet se limpian automáticamente antes y después de cada uso para una máxima higiene
    • Lavado general para una limpieza agradable y segura
    • Mando a distancia con botones retroiluminados
    • Rociador superior desmontable
    Especificaciones
    • Duravit SensoWash Slim Asiento de lavado, Adecuado para Happy D.2, Blanco, Cierre amortiguado, Tipo de material del asiento: Duroplast, Tipo de material de la tapa: Duroplast, Posición del caño: Regulable, Intensidad del chorro regulable: Regulable, Temperatura del chorro: Regulable, Posición del caño: Regulable, Lavado general, Lavado femenino, Chorro de ducha intermitente: oscilante, Mando a distancia, Mando, Caño de lavado/rociador con autolimpieza, Función descalcificadora, Descarga automática (modo vacaciones), Luz nocturna - 611300002304300
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaslim-sensowash-slim-shower-toilet-seat-611300
    • Familia de productoShower toilets
    • Grupo de productosShower toilet seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)106
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalDuroplast
    • Material secundarioPlastico
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings