Publique sus productos
Starck 3 Cisterna Blanco 180 mm - 092000
Starck 3 Cisterna Blanco 180 mm - 092000
Starck 3 Cisterna Blanco 180 mm - 092000
Starck 3 Cisterna Blanco 180 mm - 092000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Cisterna Blanco 180 mm - 092000

    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 2
    • Descarga mínima necesaria: solo 3 litros
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Volumen de agua en descarga grande: 6 litros
    Especificaciones
    • Duravit Starck 3 Cisterna, Blanco, Cantidad agua de descarga: 6 / 3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: derecha, Izquierda 3/8 pulgadas, Acabado de los pulsadores: Cromado - 0920000005 Duravit Starck 3 Cisterna, Blanco, Cantidad agua de descarga: 6 / 3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: derecha, Izquierda 3/8 pulgadas, Wondergliss, Acabado de los pulsadores: Cromado - 09200000051 Duravit Starck 3 Cisterna, Blanco, Cantidad agua de descarga: 4,5 / 3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: derecha, Izquierda 3/8 pulgadas, Acabado de los pulsadores: Cromado - 0920000085 Duravit Starck 3 Cisterna, Blanco, Cantidad agua de descarga: 4,5 / 3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: derecha, Izquierda 3/8 pulgadas, Wondergliss, Acabado de los pulsadores: Cromado - 09200000851
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastarck-3-cistern-092000
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de productosCistern
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)185
    • Profundidad (mm)390
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)31.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniClass Sanitary Goods Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures