Publique sus productos
Starck 3 Inodoro suspendido Blanco Brillante 540 mm - 220109
Starck 3 Inodoro suspendido Blanco Brillante 540 mm - 220109
Starck 3 Inodoro suspendido Blanco Brillante 540 mm - 220109
Starck 3 Inodoro suspendido Blanco Brillante 540 mm - 220109
    DURAVIT AG

    Starck 3 Inodoro suspendido Blanco Brillante 540 mm - 220109

    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 2
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    • Modelos washout: evita salpicaduras y permite tomar muestras
    • Volumen de agua en descarga grande: 6 litros
    Especificaciones
    • Duravit Starck 3 Inodoro suspendido, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 6 l, Fondo plano, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal - 2201090000 Duravit Starck 3 Inodoro suspendido, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 6 l, Fondo plano, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Wondergliss - 22010900001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastarck-3-toilet-wall-mounted-220109
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de productosToilet wall mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)31.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste