Publique sus productos
Starck 3 Lavabo empotrado Blanco - 030348
Starck 3 Lavabo empotrado Blanco - 030348
Starck 3 Lavabo empotrado Blanco - 030348
    DURAVIT AG

    Starck 3 Lavabo empotrado Blanco - 030348

    Traducido por Google,
    • 1 lavabo
    • 1 área de lavado
    • Pared trasera acristalada: permite el uso independiente, por ejemplo, colocando el grifo o el espejo detrás del lavabo.
    • Suelo, por lo tanto apto para instalar en consolas o muebles bajo lavabo con consolas
    • Ideal para grifos de un solo orificio.
    • De cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Apto para instalar con muebles.
    • La parte inferior está completamente acristalada para una mejor higiene y, por lo tanto, también es perfectamente adecuada como solución de montaje en pared.
    • Con cubierta de grifo
    • con rebosadero
    Especificaciones
      • Duravit Starck 3 Washbasin, width/length: 480 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 0303480022
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastarck-3-vanity-basin-030348
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de productosVanity basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)465
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)31.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Descripción Uniclass 2015Recessed wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures