Publique sus productos
Starck 3 Lavabo empotrado Blanco Brillante 465 mm - 030543
Starck 3 Lavabo empotrado Blanco Brillante 465 mm - 030543
Starck 3 Lavabo empotrado Blanco Brillante 465 mm - 030543
Starck 3 Lavabo empotrado Blanco Brillante 465 mm - 030543
Starck 3 Lavabo empotrado Blanco Brillante 465 mm - 030543
    DURAVIT AG

    Starck 3 Lavabo empotrado Blanco Brillante 465 mm - 030543

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con mueble
    • Empotrado desde abajo
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación a ras de suelo, para una transición visualmente perfecta
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Starck 3 Lavabo empotrado, Modelo de lavabo: Empotrado, 465x465 mm, Blanco Brillante, Plataforma para grifería: No, Rebosadero: Sí, Tipo de montaje: Empotrado desde abajo, Incl. fijación para lavabo empotrado en madera - 0305430000 Duravit Starck 3 Lavabo empotrado, Modelo de lavabo: Empotrado, 465x465 mm, Blanco Brillante, Plataforma para grifería: No, Rebosadero: Sí, Tipo de montaje: Empotrado desde abajo, Wondergliss, Incl. fijación para lavabo empotrado en madera - 03054300001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastarck-3-vanity-basin-030543
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de productosVanity basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)31.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Descripción Uniclass 2015Recessed wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures