Publique sus productos
Starck 3 Set inodoro suspendido 540 mm - 422509
Starck 3 Set inodoro suspendido 540 mm - 422509
Starck 3 Set inodoro suspendido 540 mm - 422509
Starck 3 Set inodoro suspendido 540 mm - 422509
Starck 3 Set inodoro suspendido 540 mm - 422509
Starck 3 Set inodoro suspendido 540 mm - 422509
Starck 3 Set inodoro suspendido 540 mm - 422509
Starck 3 Set inodoro suspendido 540 mm - 422509
Starck 3 Set inodoro suspendido 540 mm - 422509
Starck 3 Set inodoro suspendido 540 mm - 422509
    DURAVIT AG

    Starck 3 Set inodoro suspendido 540 mm - 422509

    • Asiento de inodoro con bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    • El asiento y la tapa del inodoro pueden extraerse fácilmente con un solo movimiento, sin el uso de herramientas o botones, para una limpieza rápida y fácil de la cerámica y el asiento.
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit Starck 3 Set inodoro suspendido, Inodoro suspendido: 2225090000, Color Blanco Brillante, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida Horizontal, Fijación oculta, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Asiento de inodoro: 0063890000, Color de la tapa: Blanco Brillante, Asiento y tapa desmontables, Cierre amortiguado, Dimensiones de embalaje: 401 x 450 x 565 mm - 42250900A1
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastarck-3-wall-hanging-set-422509
    • Familia de productoToilet sets
    • Grupo de productosToilet set wall-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)29.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste