Publique sus productos
Duravit Starck 3 Inodoro suspendido - 220309
Duravit Starck 3 Inodoro suspendido - 220309
Duravit Starck 3 Inodoro suspendido - 220309
Duravit Starck 3 Inodoro suspendido - 220309
    DURAVIT AG

    Duravit Starck 3 Inodoro suspendido - 220309

    • Apta para soluciones sin barreras
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 2
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    • Volumen de agua en descarga grande: 6 litros
    Especificaciones
    • Duravit Starck 3 Inodoro suspendido, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 6 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Modelo apto movilidad reducida - 2203090000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStarck-3-Wall-mounted-toilet-700-mm-220309
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de productosWall-mounted toilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)355
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures