Publique sus productos
Duravit Starck T Portaescobilla - 009945
Duravit Starck T Portaescobilla - 009945
Duravit Starck T Portaescobilla - 009945
Duravit Starck T Portaescobilla - 009945
    DURAVIT AG

    Duravit Starck T Portaescobilla - 009945

    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    Especificaciones
    • Duravit Starck T Portaescobilla, Cromado, Al suelo, Latón - 0099451000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStarck-T-Brush-set-80x80x432-mm-009945
    • Familia de productoToilet accessories
    • Grupo de productosBrush set
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)432
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)80
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010555
    • Nombre ETIMLavatory brush set
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures