Publique sus productos
Duravit Starck T Portarrollos - 009937
Duravit Starck T Portarrollos - 009937
Duravit Starck T Portarrollos - 009937
Duravit Starck T Portarrollos - 009937
Duravit Starck T Portarrollos - 009937
    DURAVIT AG

    Duravit Starck T Portarrollos - 009937

    • Instalación mural
    • Ofrece suficiente espacio para un rollo de papel higiénico.
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    Especificaciones
    • Duravit Starck T Portarrollos, Cromado - 0099371000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStarck-T-Toilet-paper-holder-152x76x50-mm-009937
    • Familia de productoToilet accessories
    • Grupo de productosToilet paper holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)152
    • Profundidad (mm)76
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste