Publique sus productos
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
    DURAVIT AG

    WD1028 Toilet frame for wet installation

    Traducido por Google,

    Elemento de instalación Duravit DuraSystem para instalación en seco en inodoros

    Especificaciones
    • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet - WD1028000040, EAN No.: 4067116082487, Article weight: 14,5 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaToilet-frame-for-wet-instalation-WD-1028
    • Familia de productoInstallation elements
    • Grupo de productosToilet frame for wet installation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1135
    • Ancho (mm)510
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Peso Neto (kg)14.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEG017910
    • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Descripción Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    África