Publique sus productos
Duravit Vero Air Lavabo empotrado - 038460
Duravit Vero Air Lavabo empotrado - 038460
Duravit Vero Air Lavabo empotrado - 038460
    DURAVIT AG

    Duravit Vero Air Lavabo empotrado - 038460

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Empotrado desde abajo
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación a ras de suelo, para una transición visualmente perfecta
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Vero Air Lavabo empotrado, Modelo de lavabo: Empotrado, 635x345 mm, Blanco Brillante, Plataforma para grifería: No, Rebosadero: Sí, Tipo de montaje: Empotrado desde abajo, Incl. fijación para lavabo empotrado en madera - 0384600000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavero-air-drop-in-bathroom-sink-038460
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosVanity washbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)635
    • Profundidad (mm)345
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)10.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures