Publique sus productos
Vero Air Lavabo Blanco Brillante 600 mm - 235060
Vero Air Lavabo Blanco Brillante 600 mm - 235060
Vero Air Lavabo Blanco Brillante 600 mm - 235060
Vero Air Lavabo Blanco Brillante 600 mm - 235060
Vero Air Lavabo Blanco Brillante 600 mm - 235060
Vero Air Lavabo Blanco Brillante 600 mm - 235060
Vero Air Lavabo Blanco Brillante 600 mm - 235060
Vero Air Lavabo Blanco Brillante 600 mm - 235060
    DURAVIT AG

    Vero Air Lavabo Blanco Brillante 600 mm - 235060

    3.6 de 5 estrellas3.6(10 reseñas)
    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con mueble
    • Con plataforma para grifería
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Instalación mural
    • La parte inferior está completamente vitrificada para una mejor higiene. También resulta perfectamente adecuado como solución de montaje en pared.
    • La plataforma para grifería ofrece una práctica superficie de almacenamiento, por ejemplo para el jabón
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Vero Air Lavabo, Blanco Brillante, Rectangular, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: Sí, Parte inferior vitrificada, Pared posterior vitrificada: No, 600 mm - 2350600000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavero-air-sink-235060
    • Familia de productoVero Air
    • Grupo de productosbathroom sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)18.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CódigoE1010
    • CSI UniFormat II TítuloCommercial Equipment