Publique sus productos
Vero Air Lavabo sobre encimera Blanco brillante 600 mm - 235260
Vero Air Lavabo sobre encimera Blanco brillante 600 mm - 235260
Vero Air Lavabo sobre encimera Blanco brillante 600 mm - 235260
Vero Air Lavabo sobre encimera Blanco brillante 600 mm - 235260
Vero Air Lavabo sobre encimera Blanco brillante 600 mm - 235260
Vero Air Lavabo sobre encimera Blanco brillante 600 mm - 235260
    DURAVIT AG

    Vero Air Lavabo sobre encimera Blanco brillante 600 mm - 235260

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con encimeras o muebles con encimera
    • Apto para instalar con mueble
    • Archivo adjunto-montaje
    • Con plataforma para grifería
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • La plataforma para grifería ofrece una práctica superficie de almacenamiento, por ejemplo para el jabón
    • Pared trasera vitrificada: permite el uso independiente, por ej. colocando el grifo o el espejo detrás del lavabo.
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Vero Air Lavabo sobre encimera 600 mm Blanco brillante, Plataforma para grifería, Número de orificios para la grifería: 1, Rebosadero, Rectificado – 2352600000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavero-air-washbowl-white-high-gloss-600-mm-235260
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin