Publique sus productos
Vero Lavabo empotrado Blanco brillante 550 mm - 031555
Vero Lavabo empotrado Blanco brillante 550 mm - 031555
Vero Lavabo empotrado Blanco brillante 550 mm - 031555
Vero Lavabo empotrado Blanco brillante 550 mm - 031555
    DURAVIT AG

    Vero Lavabo empotrado Blanco brillante 550 mm - 031555

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con mueble
    • Con plataforma para grifería
    • Empotrado desde arriba
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Instalación a ras de suelo, para una transición visualmente perfecta
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Vero Lavabo empotrado 550 mm Blanco brillante, Plataforma para grifería, Número de orificios para la grifería: 1, Rebosadero – 0315550000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavero-built-in-basin-white-high-gloss-550-mm-031555
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)465
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)12.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin