Publique sus productos
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
    DURAVIT AG

    Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Traducido por Google,

    Juego de ducha de pared Duravit Showers & Accessoires, redondo, cromado, válvula antirretorno en la conexión de la manguera, forma del embellecedor: redondo, soporte de ducha de mano: fijo, caudal (3 bar): 9 l/min - UV0762002010

    Especificaciones
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall installation
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawall-outlet-set-1jet-chrome-high-gloss-uv0762002010
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de productosHand shower set
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)55
    • Profundidad (mm)102
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPlastico
    • Peso Neto (kg)0.74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas