Publique sus productos
Wave Mezclador monomando para lavabo M Cromado brillante - WA1020001
Wave Mezclador monomando para lavabo M Cromado brillante - WA1020001
Wave Mezclador monomando para lavabo M Cromado brillante - WA1020001
Wave Mezclador monomando para lavabo M Cromado brillante - WA1020001
Wave Mezclador monomando para lavabo M Cromado brillante - WA1020001
    DURAVIT AG

    Wave Mezclador monomando para lavabo M Cromado brillante - WA1020001

    • Ahorro de agua: caudal de máx. 5 litros por minuto (a 3 bar)
    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Chorro agradablemente suave y lleno: el agua enriquecida con aire evita la pulverización incontrolada
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Sostenible e higiénico: cartucho cerámico suave y duradero
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Una manilla
    • Vaciador con accionamiento para abrir y cerrar fácilmente el lavabo
    Especificaciones
    • Duravit Wave Mezclador monomando para lavabo M, Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 171 mm, Profundidad: 122 mm, Tipo de conexión toma de agua: Flexos de conexión, Dimensiones de la conexión de manguera: 3/8 pulgadas, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador con EasyClean, Caudal (3 bar): 5 l/min, Presión recomendada: 1 - 5 bar, Con vaciador y accionamiento, Versión de tiradores: Palanca – WA1020001010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawave-single-lever-basin-mixer-m-chrome-high-gloss-wa1020001
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)171
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)166
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap