Publique sus productos
Wave Mezclador monomando para bidé Cromado brillante - WA2400001
Wave Mezclador monomando para bidé Cromado brillante - WA2400001
Wave Mezclador monomando para bidé Cromado brillante - WA2400001
Wave Mezclador monomando para bidé Cromado brillante - WA2400001
    DURAVIT AG

    Wave Mezclador monomando para bidé Cromado brillante - WA2400001

    • Ahorro de agua: caudal de máx. 5 litros por minuto (a 3 bar)
    • Amplio saliente (128 mm) para mayor comodidad durante el lavado
    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Chorro agradablemente suave y lleno: el agua enriquecida con aire evita la pulverización incontrolada
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Sostenible e higiénico: cartucho cerámico suave y duradero
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Una manilla
    • Vaciador con accionamiento para abrir y cerrar fácilmente el lavabo
    Especificaciones
    • Duravit Wave Mezclador monomando para bidé, Cromado, Altura: 137 mm, Profundidad: 128 mm, Sistema mezclador cerámico, Tipo de conexión toma de agua: Flexos de conexión, Dimensiones de la conexión de manguera: 3/8 pulgadas, Caudal (3 bar): 5 l/min, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador con cánula orientable, Presión recomendada: 1 - 5 bar, Con vaciador y accionamiento – WA2400001010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawave-single-lever-bidet-mixer-chrome-high-gloss-wa2400001
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de productosBidet mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)137
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)152
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010888
    • Nombre ETIMBidet mixing tap